Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulsne cijevi, 6 mm, 1500 mm, Mjed CW617N, Za vrstu proizvoda: AFP(Q)/B

003H0488

Spojnica cijevi od bakra 6 x 1 mm 1,5 m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina [mm]1500.0 mm
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
MaterijalMjed CW617N
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisSpojnica cijevi od bakra 6 x 1 mm 1,5 m
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]25 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]50 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]15 mm
Product line08
Promjer [mm]6 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za vrstu proizvodaAFP(Q)/B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.344 Kilogram
Neto težina0.328 Kilogram
Volumen3456.12 Cubic centimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm