Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, DN 80
003G1862
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80
003G1862
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Opis | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80 |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 40 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 80 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 80 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za dimenziju ventila | DN 80 |
| Za vrstu proizvoda | AFPQ 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.412 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
| Volumen | 4.128 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |