Danfoss logo

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik

003G1852

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN12
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]40 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]16 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]125 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]125 mm
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona160 cm²
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 125
Za vrstu proizvodaAFQ 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.431 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Volumen5.52 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162414170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm