Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik

003G1845

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN10
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]40 bar
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona160 cm²
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 100
Za vrstu proizvodaAFPQ 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.431 Kilogram
Neto težina0.255 Kilogram
Volumen5.04 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162414040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm