Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, DN 65

003G1841

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN6
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN6
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]40 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]16 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]65 mm
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]65 mm
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 65
Za vrstu proizvodaAFPQ 24

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.45 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Volumen4.128 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162414019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm