Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik
003G1830
003G1830
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN40 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] | 10 mm |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Veličina pogona | 160 cm² |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za dimenziju ventila | DN 40 |
| Za vrstu proizvoda | AFPQ 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.44 Kilogram |
| Neto težina | 0.42 Kilogram |
| Volumen | 1.68 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |