Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik
003G1827
003G1827
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 40 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 50 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 50 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 10 mm |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Veličina pogona | 160 cm² |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za dimenziju ventila | DN 50 |
| Za vrstu proizvoda | AFQ 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.45 Kilogram |
| Neto težina | 0.43 Kilogram |
| Volumen | 1.6 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |