Kompresijska spojnica fi6 za unutarnji navoj s blokadnim vijkom
003G1599
Kompresijska spojnica fi6 za unutarnji navoj s blokadnim vijkom
003G1599
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | Mounting set for PCV |
| Materijal | Mjed CW602 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Kompresijska spojnica fi6 za unutarnji navoj s blokadnim vijkom |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 50 mm |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Kompresijska spojnica za impulsne cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.114 Kilogram |
| Neto težina | 0.114 Kilogram |
| Volumen | 1.379 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |