Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination pieces KF3
OpisCombination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
Product line08
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805
SCIP dossier product nameACC. SAC HD Combination piece KF3
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaKombinacijski nastavci

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.485 Kilogram
Neto težina1.47 Kilogram
Volumen1.365 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm