Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4
003G1419
Impulsne cijevi za AFPQ4 PN16 DN250
003G1419
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Impulsne cijevi za AFPQ4 PN16 DN250 |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 250 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 250 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za dimenziju ventila | DN 250 |
| Za vrstu proizvoda | AFPQ4 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.795 Kilogram |
| Neto težina | 0.79 Kilogram |
| Volumen | 17.04 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |