Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4

003G1406

Impulsne cijevi za AFPQ4 PN40 250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 250
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisImpulsne cijevi za AFPQ4 PN40 250
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]40 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]40 bar
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]250 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]250 mm
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 250
Za vrstu proizvodaAFPQ4

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.791 Kilogram
Neto težina0.791 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553