Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ
003G1405
Impulsne cijevi za AFPQ PN40 250
003G1405
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 250 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Opis | Impulsne cijevi za AFPQ PN40 250 |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 40 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 40 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 250 mm |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 250 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za dimenziju ventila | DN 250 |
| Za vrstu proizvoda | AFPQ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.7 Kilogram |
| Neto težina | 0.527 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.36 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813621 |