Danfoss logo
Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Bakar CW 024A, Za vrstu proizvoda: AFP(Q)/B

003G1391

Komplet impulsnih cijevi AF G1/4, fi 10 x 1,5 m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina [mm]1500.0 mm
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionImpulsna c. fi10x1x1500mm+spojnica G1/4"
MaterijalBakar CW 024A
OpisKomplet impulsnih cijevi AF G1/4, fi 10 x 1,5 m
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]250 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]15 mm
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaUniversal
Za vrstu proizvodaAFP(Q)/B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.574 Kilogram
Neto težina0.433 Kilogram
Volumen3.538 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421812419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm