Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPB (-F)

003G1364

Impulsne cijevi za AFPB (-F) PN40 125

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB (-F) PN40 125
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]40 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisImpulsne cijevi za AFPB (-F) PN40 125
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]40 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]125 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]125 mm
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 125
Za vrstu proizvodaAFPB (-F)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.11 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Volumen0.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421812143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm