Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPB (-F)
003G1357
Impulsne cijevi za AFPB (-F) PN40 25/32
003G1357
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | AFPB impulsna c. fi10x0,8 mm; DN 25-32 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Opis | Impulsne cijevi za AFPB (-F) PN40 25/32 |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 40 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 32 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 25 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za dimenziju ventila | DN 25DN 32 |
| Za vrstu proizvoda | AFPB (-F) |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.094 Kilogram |
| Neto težina | 0.085 Kilogram |
| Volumen | 0.011 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |