Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFQ

003G1350

Impulsne cijevi za AFQ PN16 250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN16 250
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisImpulsne cijevi za AFQ PN16 250
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]16 bar
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]16 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]250 mm
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]250 mm
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 250
Za vrstu proizvodaAFQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.343 Kilogram
Neto težina0.343 Kilogram
Volumen2.592 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421812006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm