Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulsne cijevi, 10 mm, G 1/4, Nehrđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFQ

003G1349

Impulsne cijevi za AFQ PN40 200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 200
MaterijalNehrđajući čelik
Nazivni tlak [bar]40 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisImpulsne cijevi za AFQ PN40 200
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]40 bar
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]16 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]200 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]200 mm
Product line08
Promjer [mm]10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za dimenziju ventilaDN 200
Za vrstu proizvodaAFQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.313 Kilogram
Neto težina0.313 Kilogram
Volumen3.575 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421811993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm