HRB 3 PN10 32/16 rotacijski troputni Rp1 1/4
065Z0408
HRB 3 PN10 32/16 rotacijski troputni Rp1 1/4
065Z0408
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Broj priključnih mjesta | 3 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | Razdjeljivanje: 0.02Miješanje: 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | Rp 1 1/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Karakteristika protoka | Karakteristika S |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | HRB 3-32, PN10, UN, Kvs=16 |
| Materijal klizne papučice | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal stošca ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Opis | HRB 3 PN10 32/16 rotacijski troputni Rp1 1/4 |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| PN alternativni VSP | 6 |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 32 mm |
| Radni moment [Nm] | 5 N-m |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 110 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | HRB 3 |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
| Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 2.0 bar |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.342 Kilogram |
| Neto težina | 1.089 Kilogram |
| Volumen | 2.246 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033662 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |