Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 15/0,4 rotacijski troputni Rp1/2

065Z0399

HRB 3 PN10 15/0,4 rotacijski troputni Rp1/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj priključnih mjesta3
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Razdjeljivanje: 0.02Miješanje: 0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaRp 1/2
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Karakteristika protokaKarakteristika S
Kvs vrijednosti [m³/h]0.40 m³/h
Material DescriptionHRB 3 PN10 15/0,4 rotary 3-way Rp1/2
Materijal klizne papučiceMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal stošca ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nazivni tlak [bar]10 bar
OpisHRB 3 PN10 15/0,4 rotacijski troputni Rp1/2
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Karakteristike
Vrijednost
PN alternativni VSP6
PrimjenaGrijanje
Product line28
Promjer [mm]15 mm
Radni moment [Nm]5 N-m
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaHRB 3
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.]1.0 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.]2.0 bar

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.648 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Volumen1.265 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104033556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm