Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 20/3,5 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom

065Z2096

VZL 4 PN16 20/3,5 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPTopla voda
Broj priključnih mjesta4
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 3/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaMiješajući ventil
Hod [mm]2.80 mm
Karakteristika protokaLinearno
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Kvs vrijednosti [m³/h]3.50 m³/h
Material DescriptionVZL 4 20, 3/4" AG, Kvs=3,5
Materijal osovine ventilaMjed
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaMjed
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisVZL 4 PN16 20/3,5 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaA-AB: Obično zatvoren
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Regulacijski omjer30:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVZL 4
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.637 Kilogram
Neto težina0.637 Kilogram
Volumen0.495 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421535585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm