VZL 4 PN16 20/2,5 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
065Z2095
VZL 4 PN16 20/2,5 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
065Z2095
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Topla voda |
| Broj priključnih mjesta | 4 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 3/4 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Miješajući ventil |
| Hod [mm] | 2.80 mm |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | VZL 4 20, 3/4" AG, Kvs=2,5 |
| Materijal osovine ventila | Mjed |
| Materijal stošca ventila | Mjed |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | VZL 4 PN16 20/2,5 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj vretena | A-AB: Obično zatvoren |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Regulacijski omjer | 30:1 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | VZL 4 |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.638 Kilogram |
| Neto težina | 0.638 Kilogram |
| Volumen | 0.833 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |