Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/1 Prolazni plosnati kraj s dosjedom

065Z2073

VZL 2 PN16 15/1 Prolazni plosnati kraj s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPTopla voda
Broj priključnih mjesta2
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/2
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Hod [mm]2.80 mm
Karakteristika protokaLinearno
Kvs vrijednosti [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/1 2-way seated flat end
Materijal osovine ventilaMjed
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisVZL 2 PN16 15/1 Prolazni plosnati kraj s dosjedom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaObično zatvoren
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Regulacijski omjer30:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVZL 2
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.295 Kilogram
Neto težina0.295 Kilogram
Volumen0.339 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421535271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm