HVZ 3 PN16 15/0,4 Prolazni plosnati kraj s dosjedom
065Z5411
HVZ 3 PN16 15/0,4 Prolazni plosnati kraj s dosjedom
065Z5411
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Topla voda |
| Broj priključnih mjesta | 3 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/2 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Miješajući ventil |
| Hod [mm] | 5.50 mm |
| Karakteristika protoka | Logaritamsko |
| Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Material Description | VZ 3 15, 1/2" AG, Kvs=0,4 |
| Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal sjedišta ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal stošca ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | HVZ 3 PN16 15/0,4 Prolazni plosnati kraj s dosjedom |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj vretena | A-AB: Obično zatvoren |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Regulacijski omjer | 50:1 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4c08dc28-d37a-4615-bb93-e24c4e3bc23d |
| SCIP dossier product name | VZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | VZ 3 |
| Vrste spoja | Vanjski navoj ISO 228/1 |
| Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 3.5 bar |
| Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.4 Kilogram |
| Neto težina | 0.39 Kilogram |
| Volumen | 0.312 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |