Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

VZ 3 PN16 15/0,25 Troputni plosnati kraj s dosjedom

065Z5410

VZ 3 PN16 15/0,25 Troputni plosnati kraj s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPTopla voda
Broj priključnih mjesta3
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/2
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaMiješajući ventil
Hod [mm]5.50 mm
Karakteristika protokaLogaritamsko
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h]0.25 m³/h
Kvs vrijednosti [m³/h]0.25 m³/h
Material DescriptionVZ 3 15, 1/2" AG, Kvs=0,25
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal sjedišta ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal stošca ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisVZ 3 PN16 15/0,25 Troputni plosnati kraj s dosjedom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaA-AB: Obično zatvoren
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]15 mm
Regulacijski omjer50:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVZ 3
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.]3.5 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.]1.0 bar

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.4 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Volumen0.338 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421526569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm