Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN40/25 vanjski navoj

065Z0139

VRG2 PN16 DN40/25 vanjski navoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPDaljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta2
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 2 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionVRG 2 40, 2 1/4" VN, Kvs=25, PN 16
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisVRG2 PN16 DN40/25 vanjski navoj
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]40 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Regulacijski omjer100:1
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958
SCIP dossier product nameVRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVRG 2
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.696 Kilogram
Neto težina2.49 Kilogram
Volumen3.429 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421559765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm