VRB 2 PN16 25/10 Prolazni unutarnji navoj s dosjedom
065Z0237
VRB 2 PN16 25/10 Prolazni unutarnji navoj s dosjedom
065Z0237
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Rashladna voda |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | Hermetička konstrukcija |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | Rp 1 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Karakteristika protoka | Jednaki postotak |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | VRB 2 25, Rp 1", Kvs=10, PN 16 UN |
| Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal stošca ventila | Mjed |
| Materijal tijela ventila | Crvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5) |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | VRB 2 PN16 25/10 Prolazni unutarnji navoj s dosjedom |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 4.00 bar |
| Regulacijski omjer | 100:1 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43 |
| SCIP dossier product name | VRB 2 PN16 DN25-32 |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | VRB 2 |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.09 Kilogram |
| Neto težina | 1.058 Kilogram |
| Volumen | 1.488 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |