Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 50/40 Prolazni vanjski navoj s dosjedom

065Z0180

VRB 2 PN16 50/40 Prolazni vanjski navoj s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPRashladna voda
Broj priključnih mjesta2
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 2 3/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionVRB 2 50, 2 3/4" VN, Kvs=40, PN 16
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaCrvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5)
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisVRB 2 PN16 50/40 Prolazni vanjski navoj s dosjedom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]50 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Regulacijski omjer100:1
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
SCIP dossier product nameVRB 2 PN16 DN40-50
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVRB 2
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.11 Kilogram
Neto težina4.11 Kilogram
Volumen5.329 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421558980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm