VRB 3 PN16 25/10 Troputni vanjski navoj s dosjedom
065Z0157
VRB 3 PN16 25/10 Troputni vanjski navoj s dosjedom
065Z0157
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Rashladna voda |
| Broj priključnih mjesta | 3 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | Hermetička konstrukcija |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1 1/2 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Miješajući ventil |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Karakteristika protoka | Jednaki postotak |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | VRB 3 25, 1 1/2" VN, Kvs=10, PN 16 |
| Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal stošca ventila | Mjed |
| Materijal tijela ventila | Crvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5) |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VRB 3 PN16 25/10 Troputni vanjski navoj s dosjedom |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
| Regulacijski omjer | 100:1 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073 |
| SCIP dossier product name | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | VRB 3 |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
| Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 4.0 bar |
| Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.364 Kilogram |
| Neto težina | 1.364 Kilogram |
| Volumen | 1.522 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |