Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 20/6,3 Troputni vanjski navoj s dosjedom

065Z0156

VRB 3 PN16 20/6,3 Troputni vanjski navoj s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPRashladna voda
Broj priključnih mjesta3
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMiješajući ventil
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionVRB 3 20, 1 1/4" VN, Kvs=6,3, PN 16
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaCrvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5)
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisVRB 3 PN16 20/6,3 Troputni vanjski navoj s dosjedom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]20 mm
Regulacijski omjer100:1
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9357889c-d156-477b-93bf-7b7b389b168e
SCIP dossier product nameVRB 3 PN16 20/6.3 3-way seated ext. thr
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVRB 3
Vrste spojaVanjski navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.]4.0 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.]1.0 bar

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.996 Kilogram
Neto težina0.9 Kilogram
Volumen1.426 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421559109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm