Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN15/4 prirubnica

065Z0375

VL2 PN6 DN15/4 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPDaljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta2
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Hod [mm]10.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVL2 PN6 DN15/4 flange
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]6 bar
OpisVL2 PN6 DN15/4 prirubnica
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Regulacijski omjer50:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVL 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.955 Kilogram
Neto težina1.947 Kilogram
Volumen6.879 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104009278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm