VL2 PN6 DN15/0,63 prirubnica
065Z0371
VL2 PN6 DN15/0,63 prirubnica
065Z0371
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Daljinsko grijanje |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | Hermetička konstrukcija |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Hod [mm] | 10.00 mm |
| Karakteristika protoka | Jednaki postotak |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Material Description | VL2 PN6 DN15/0,63 flange |
| Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal stošca ventila | Mjed |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Opis | VL2 PN6 DN15/0,63 prirubnica |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 4.00 bar |
| Regulacijski omjer | 30:1 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta proizvoda | VL 2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.947 Kilogram |
| Neto težina | 1.947 Kilogram |
| Volumen | 6.879 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009230 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |