VL3 PN6 DN40/25 prirubnica
065Z0359
VL3 PN6 DN40/25 prirubnica
065Z0359
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Daljinsko grijanje |
| Broj priključnih mjesta | 3 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | Hermetička konstrukcija |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Miješajući ventil |
| Funkcija 2 | Rasterećenje tlaka |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Karakteristika protoka | Jednaki postotak |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Material Description | VL 3 40, prirubnica, Kvs=25, PN 6 |
| Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal stošca ventila | Mjed |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Opis | VL3 PN6 DN40/25 prirubnica |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 40 mm |
| Regulacijski omjer | 100:1 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c |
| SCIP dossier product name | VL3 PN6 flange |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | VL 3 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
| Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 4.0 bar |
| Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.05 Kilogram |
| Neto težina | 8.05 Kilogram |
| Volumen | 11.322 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |