Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN15/0,63 prirubnica

065Z0351

VL3 PN6 DN15/0,63 prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPDaljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta3
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMiješajući ventil
Hod [mm]10.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionVL3 PN6 DN15/0,63 flange
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlak [bar]6 bar
OpisVL3 PN6 DN15/0,63 prirubnica
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]15 mm
Regulacijski omjer30:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVL 3
Vrste spojaPrirubnica
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.]4.0 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.]1.0 bar

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.392 Kilogram
Neto težina1.928 Kilogram
Volumen6.879 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104008912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm