VL 2 / VL 3
Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena za vodu i hlađenje.
Ventili su konstruirani za kombiniranje sa sljedećim pogonima:
- DN 15-50 s pogonima AMV(E) 435 ili AMV(E) 438 SU. S pogonima AMV(E) 25 (SU/SD) ili AMV(E) 35 (s adapterom 065Z0311).
- DN 65-80 s pogonima AMV(E) 435. S pogonom AMV(E) 56 (s adapterom 065Z0312).
- DN 100 s pogonima AMV(E) 55 ili AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD ili AMV(E) 659 SD.
Kombinacije s drugim pogonima nalaze se u opisu dodatne opreme.
Features and benefits
- Hermetička konstrukcija DN 15-80
- Utisni mehanički spoj zajedno s AMV(E) 435
- Specijalizirani ventil s 2 i 3 priključka
- Prikladan za primjene razdjeljivanja (3 priključka)