Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/1,6 Prolazna prirubnica s dosjedom

065Z0273

VF 2 PN16 15/1,6 Prolazna prirubnica s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPDaljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta2
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Hod [mm]10.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVF 2 PN16 15/1,6 2-way seated flange
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisVF 2 PN16 15/1,6 Prolazna prirubnica s dosjedom
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Regulacijski omjer50:1
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVF 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.198 Kilogram
Neto težina1.943 Kilogram
Volumen6.897 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104508801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm