Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 32/16 Troputna prirubnica s dosjedom

065Z0258

VF 3 PN16 32/16 Troputna prirubnica s dosjedom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSPDaljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta3
Brtveni materijal za kućište brtveniceEPDM
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]Hermetička konstrukcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMiješajući ventil
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristika protokaJednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionVF 3 32, prirubnica, Kvs=16, PN 16
Materijal osovine ventilaNehrđajući čelik
Materijal stošca ventilaMjed
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisVF 3 PN16 32/16 Troputna prirubnica s dosjedom
pH medija [Max.]10
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Promjer [mm]32 mm
Regulacijski omjer100:1
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c23efd5a-530e-4238-a26b-d0d2c60cf41a
SCIP dossier product nameVF 3 PN16 DN25-32 FLANGE
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaVF 3
Vrste spojaPrirubnica
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.]4.0 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.]1.0 bar

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.68 Kilogram
Neto težina7.34 Kilogram
Volumen7.084 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104007502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm