VF 3 PN16 15/2,5 Troputna prirubnica s dosjedom
065Z0254
VF 3 PN16 15/2,5 Troputna prirubnica s dosjedom
065Z0254
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Aplikacijski alternativni VSP | Daljinsko grijanje |
| Broj priključnih mjesta | 3 |
| Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
| Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | Hermetička konstrukcija |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Miješajući ventil |
| Hod [mm] | 10.00 mm |
| Karakteristika protoka | Jednaki postotak |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | VF 3 PN16 15/2,5 3-way seated flange |
| Materijal osovine ventila | Nehrđajući čelik |
| Materijal stošca ventila | Mjed |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | VF 3 PN16 15/2,5 Troputna prirubnica s dosjedom |
| pH medija [Max.] | 10 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Regulacijski omjer | 50:1 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0 |
| SCIP dossier product name | VF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | VF 3 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
| Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] | 4.0 bar |
| Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.965 Kilogram |
| Neto težina | 2.905 Kilogram |
| Volumen | 7.054 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |