Navojne spojnice, PN 16, DN 40, R 1 1/2, Vanjski navoj
065Z7014
Vanjski navoj spojnice za VMV PN16 DN40 R 11/2
065Z7014
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | R 1 1/2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina pakiranja | 3 |
| Material Description | Nav. spojnica - set R 1 1/2" AG x 2" IG |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis | Vanjski navoj spojnice za VMV PN16 DN40 R 11/2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 40 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spojnice |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Navojne spojnice |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
| Za dimenziju ventila | DN 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.14 Kilogram |
| Neto težina | 1.14 Kilogram |
| Volumen | 1.276 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |