Navojne spojnice, PN 16, DN 25, R 1, Vanjski navoj
065Z7012
Vanjski navoj spojnice za VMV PN16 DN25 R 1
065Z7012
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | R 1 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina pakiranja | 3 |
| Material Description | Nav. spojnica - set R 1" AG x 1 1/4" IG |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis | Vanjski navoj spojnice za VMV PN16 DN25 R 1 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spojnice |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Navojne spojnice |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
| Za dimenziju ventila | DN 25 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.528 Kilogram |
| Neto težina | 0.494 Kilogram |
| Volumen | 0.5 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |