Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

Nastavak za osovinu ZF 4 DN150-250

003G1429

Nastavak za osovinu ZF 4 DN150-250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionZF 4
OpisNastavak za osovinu ZF 4 DN150-250
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]250 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]150 mm
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaNastavci za osovine
Za dimenziju ventilaDN 15-125

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.76 Kilogram
Neto težina2.76 Kilogram
Volumen5.85 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104507101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm