Danfoss logo
Stem extension ZF 6, AF range

Nastavak za osovinu ZF 6, raspon AF, DN 15-125

003G1393

Nastavak za osovinu ZF 6, raspon AF

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStem extension ZF 6, AF range
OpisNastavak za osovinu ZF 6, raspon AF
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]125 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]15 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9
SCIP dossier product nameACC. SAC HD Combination piece KF2
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaNastavci za osovine
Za dimenziju ventilaDN 15-125

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.935 Kilogram
Neto težina0.935 Kilogram
Volumen0.013 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421812433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm