Elementi termostata VTC, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Opis | Thermostat for VTC valve |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Termostatski ventili |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] | 60 °C |
| Temperatura postavke osjetnika [°F] | 140 °F |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Elementi termostata VTC |
| Vrsta ventila | VTC |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.584 Liter |
| EAN/UPC | 7330193038973 |