Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 1" |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Opis | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 49 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 30 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Termostatski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Vrsta proizvoda | VTA / TMV |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.02 Kilogram |