3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 3/4" |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Opis | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Product line | 28 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 43 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Termostatski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Vrsta proizvoda | VTA / TMV |
| Vrste spoja | Spojnica / Žensko lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.68 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.68 Kilogram |