Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka3/4"
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Opis3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]30 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTermostatski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Vrsta proizvodaVTA / TMV
Vrste spojaSpojnica / Žensko lemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.68 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.68 Kilogram