Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Bez olova 1" NPT termostatski 85-120°F

31622111LF

Bez olova 1" NPT termostatski 85-120°F

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1"
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
OpisBez olova 1" NPT termostatski 85-120°F
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]49 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]30 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTermostatski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Vrsta proizvodaVTA / TMV
Vrste spojaŽenski NPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.672 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.672 Kilogram