Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Bez olova 1" NPT 95-140°F

31622011LF

Bez olova 1" NPT 95-140°F

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1"
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
OpisBez olova 1" NPT 95-140°F
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]35 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTermostatski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Vrsta proizvodaVTA / TMV
Vrste spojaŽenski NPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.68 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.68 Kilogram