Bez olova 3/4" NPT serija 30 MR
065B8868LF
Bez olova 3/4" NPT serija 30 MR
065B8868LF
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 3/4" |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA |
| Opis | Bez olova 3/4" NPT serija 30 MR |
| Product line | 28 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 45 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Termostatski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 110 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 70 °F |
| Vrsta proizvoda | VTA / TMV |
| Vrste spoja | Ženski NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.539 Kilogram |
| Neto težina | 0.539 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.006 Hectoliter |
| EAN/UPC | 7330193027656 |