Danfoss logo
Danfoss Icon™ sobni termostat s prikazom, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ sobni termostat s prikazom, 230 V

Danfoss Icon™ je asortiman ugradbenih i površinski montiranih sobnih termostata za primjenu u hidroničkom podnom grijanju.
Danfoss Icon™ zaslon napaja se iz mreže i može se koristiti kao samostalni termostat ili u kombinaciji s razvodnim kutijama.
Termostat koristi triak izlaz i može kontrolirati do 5 termalnih aktuatora.
Korisnik može postaviti željenu sobnu temperaturu putem dodirnog korisničkog sučelja i očitati izmjerenu sobnu temperaturu.
Termostat koristi sučelje "dodirno staklo" s prozirnim zaslonom. Zaslon je "ISKLJUČEN" u normalnom radu.

Features and benefits

  • Precizna PWM kontrola
  • Ugradbena verzija kompatibilna s okvirima za zid trećih proizvođača
  • Sjaj kroz zaslon
  • Ograničenje dometa putem korisničkog izbornika
  • Neutralan dizajn i jednostavno korisničko sučelje
  • Postavka zaštite od smrzavanja
  • Može se koristiti s 230 V NC ili NO aktuatorima
  • Termostat se može optimizirati za različite izvore topline putem servisnog izbornika
  • Funkcija vježbanja ventila
  • Vrlo visoka otpornost na UV zračenje