BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 sobni termostati dizajnirani su za preciznu regulaciju temperature u sustavima podnog grijanja na bazi vode. Održavanjem temperature prema željama korisnika osiguravaju optimalnu toplinsku udobnost uz značajne uštede energije. Dostupni u verzijama s brojčanikom, zaslonom i programabilnim zaslonom, ovi termostati kombiniraju jednostavnost korištenja s naprednim značajkama upravljanja kako bi zaštitili podove, spriječili oštećenja od smrzavanja i poboljšali učinkovitost grijanja.
Features and benefits
- WT‑T (Dial) sobni termostat
- Jednostavno upravljanje kotačićem za brzo podešavanje zadane vrijednosti temperature
- Simbol zaštite od smrzavanja za minimalnu potrošnju energije uz sprječavanje smrzavanja
- LED indikatori: 1. Zeleno svjetlo – termostat UKLJUČEN, nema zahtjeva za toplinom; 2. Crveno svjetlo – termostat UKLJUČEN, zahtjev za toplinom aktivan
- Sobni termostati WT‑D (s prikazom) i WT‑P (s prikazom i programabilnošću)
- Moderan dizajn s bijelim pozadinskim LCD zaslonom
- Funkcija AWAY za uštedu energije tijekom odsutnosti
- Sigurnosna brava za djecu
- Tri načina regulacije temperature koja se mogu odabrati: 1. Regulacija temperature prostorije (zadano); 2. Temperatura prostorije s ograničenjem temperature poda; 3. Regulacija temperature poda
- Dva odabirna načina regulacije temperature poda: Visoka / Niska
- Podesiva maksimalna i minimalna ograničenja za temperaturu prostorije i poda
- Opcionalni prikaz sobne temperature kada je napajanje ISKLJUČENO
- Priključci podnog senzora za maksimalnu kontrolu temperature poda, smanjujući rizik od pregrijavanja i oštećenja poda
- Način zaštite od smrzavanja (~5 °C)
- Kalibracija temperature za kompenzaciju odstupanja mjerenja
- Programabilno samo 5-2 tjedno raspoređivanje za automatsku udobnost i sniženu temperaturu